arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Claw jaws

For secure workpiece clamping at high torques

The SCHUNK claw jaw product range stands for maximum flexibility from the standard modular system - at a reasonable price and with variable applications.

Whereas other suppliers can only achieve large clamping ranges by using costly special solutions or with several chuck jaws, SCHUNK offers a maximum clamping range with just one claw jaw.

Our performance promise. Your benefits.

  • The transmission of high torques ensures economical metal cutting with high cutting speeds and a high cutting performance.
  • An additional third row of teeth (from chuck diameter 200 mm) allows a higher feed rate and a deeper rate of cut.
  • The hardened surface results in lower wear on the teeth.
  • Ganasce ad artigli per serraggio esterno

    Ganasce ad artigli per serraggio esterno

    Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio esterno con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
    L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
    系列を表示
    Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

    Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

    Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio interno con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
    L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
    系列を表示
    Ganasce ad artigli per serraggio di barre

    Ganasce ad artigli per serraggio di barre

    Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio barra con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
    L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
    系列を表示
    Morsetti mordenti per grezzi

    Morsetti mordenti per grezzi

    Il morsetto mordente per grezzi universale in acciaio 16MnCr5 temprato è versatile quanto i morsetti a gradino e allo stesso tempo trasmette coppie elevate come un morsetto mordente per grezzi. La flessibilità è data dal serraggio diametro interno, diametro esterno e barra e assicura tempi e costi di allestimento ottimizzati.
    La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi. Per i morsetti mordenti per grezzi universali SZAU/4 e SZAU-M/4, 1 set = 4 pezzo per un mandrino a 4 griffe.
    系列を表示