KEH plus 02 460V/60Hz
Contrôleur
ID 420661
Standaard magnetische klemtechnologie
ProductkenmerkenTechnische gegevens
ProductkenmerkenTechnische gegevens
- Aansluiting: 1x ILME
- Aantal kanalen: 2
- Elektrische aansluiting: 460V/60Hz
- Gewicht: 10 kg
Détails techniques
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| 연결 | 1x ILME |
| 채널 수 | 2.0 |
| 자기 척 제어 | 최대 2 |
| 주 전압 | 460V/60Hz |
| 중량 [kg] | 10.0 |
제공 범위
후면의 자기 포일, 연결 플러그가 달린 연결 케이블 32A(5미터), PLC easy용 연결 케이블(5미터), 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언이 포함된 제어 장치 연결 케이블; 휴대용 리모컨, PLC 박스, 케이블 불포함