arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TPS 315-90 Z-SV90°

ROTA TPS 315-90 Z-SV90°

Stationary 3-jaw Chucks, pneumatically actuated

ID 816166

Low stock
Stacionární sklíčidlo ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 90 mm
  • Držák vřetene: Z270
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 140 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Výška sklíčidla: 158 mm
  • Vlastní hmotnost: 82 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 140.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke per jaw [mm] 5.0
Weight [kg] 82.0

Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws