arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGKSE-R 65-49-39

SGKSE-R 65-49-39

Wedge Clamping Elements

ID 1329346

System jaws, standard

Product features:
  • Wedge clamping element, serrated
  • Suitable for: KSM2 90
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 49 x 39 mm
  • Auflagenhöhe: 11 mm
  • Weight: 0.8 kg
Largeur [mm] 65.0
Profondeur [mm] 49.0
Hauteur [mm] 39.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Système de mors