arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z270-D11 Illustration similaire

FFV Z270-D11

Plaque interface standard

ID 836242

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z270
  • Côté machine: ISO 702-2 Nr. 11
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 318 mm
  • Cercle de pas de broche: 235 mm
  • Hauteur: 45 mm
  • Perçage: 192.9 mm
  • Poids: 15 kg
Côté mandrin Z270
Côté machine ISO 702-2 Nr. 11
Cercle de pas de mandrin [mm] 318.0
Cercle de pas de broche [mm] 235.0
Hauteur [mm] 45.0
Perçage [mm] 192.9
Poids [kg] 15.0

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation