arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTD-Gamma SI-130-10 Abbildung ähnlich

FTD-Gamma SI-130-10

Kraft-Momenten-Sensor
Kraft-Momenten-Sensor FT, Baugröße: Gamma

  • Auswertung via: DAQ
  • Messbereich Fx, Fy: ± 130 N
  • Messbereich Fz: ± 400 N
  • Messbereich Mx, My: ± 10 Nm
  • Messbereich Mz: ± 10 Nm
評価 DAQ
重量 [kg] 0.255
較正 SI-130-10
測定レンジ Fx、Fy  [N] ± 130
測定レンジ Fz [N] ± 400
測定レンジ Mx、My [Nm] ± 10
測定レンジ Mz [Nm] ± 10
過負荷 Fx, Fy [N] ± 1200
過負荷 Fz [N] ± 4100
過負荷 Mx、My [Nm] ± 79
過負荷 Mz [Nm] ± 82
共振振動数 Fx、Fy、Mz [Hz] 1400.0
共振振動数 Fz、Mx、My [Hz] 2000.0
解像度 Fx、Fy [N] 0.025
解像度 Fz [N] 0.05
解像度 Mx、My 0.0013
解像度 Mz 0.0013
D 径 [mm] 75.4
高さ Z [mm] 33.3
DAQ バージョン あり
寸法、IP 保護バージョンの寸法、自重、および共振周波数は、基本バージョンとは異なりますのでご注意ください。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満

飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能

ハウジング
アルミニュームとステンレススチール

保証
12 カ月