arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Quick-change pallet system for easy milling applications

Innovative technology in confined spaces

VERO-S NSE mini from SCHUNK is an extremely flat quick-change pallet system of a height of only 20 mm. The NSE mini disposes of lower pull-down forces than the NSE plus, and is particularly suitable for light cutting tasks. Due to its small design the smallest and variable bore hole gauges can be implemented.
The clamping takes place in an energy neutral manner via spring force; is self-locking and form-fit. A pneumatic system pressure of 6 bar is sufficient to open the clamping modules.

Our performance promise. Your benefits.

  • Up to 90% reduction of set-up costs
  • Repeat accuracy < 0.005 mm
  • Pull-in forces up to 6 kN
  • Countless variants of the workpiece clamping
  • Form-fit, self-locking connections
  • NSL mini 100 夹持基座

    NSL mini 100 夹持基座

    VERO-S NSE mini 模块构成的夹持系统,作为基础用于极快速地装调夹持托盘、夹持装置或工件。
    Zobrazit výrobní řadu
    NSL3 mini 100-25 夹持基座

    NSL3 mini 100-25 夹持基座

    由新款 NSE3 mini 90-25 模块构成的夹持系统作为基础,用于极快速地换装夹持托盘、夹持装置或工件。在新系列中,可以随时改装锥形密封件。
    Zobrazit výrobní řadu
    NSE mini 的空夹持托盘

    NSE mini 的空夹持托盘

    可安装于 VERO-S 夹持系统的空夹持托盘,为不同的夹持装置定制化设计。
    Zobrazit výrobní řadu
    单模块 NSE mini 90

    单模块 NSE mini 90

    小型夹持模块尤其适合用于铝加工或塑料加工等轻型应用,或用于测量设备。快换托盘模块通过传动环和三个采用专利传动概念的扁平夹持滑块进行驱动。
    Zobrazit výrobní řadu
    单个 NSE3 mini 90-25 模块

    单个 NSE3 mini 90-25 模块

    小型夹持模块具有明显更高的下拉力,适用于轻型铣削加工。快换托盘模块通过轴向活塞和两个采用专利传动概念的圆形夹持滑块进行驱动。
    Zobrazit výrobní řadu
    单个 NSE-HT mini 模块

    单个 NSE-HT mini 模块

    带 NSE mini 接口的夹持模块尤其适用于高温应用和增材制造。
    Zobrazit výrobní řadu
    NSE mini 的定位销

    NSE mini 的定位销

    带有短锥的定位销,让夹持托盘、工件或装置与夹持模块间适形连接。
    Zobrazit výrobní řadu