KSC3-K
Tornillo de banco de sujeción básico
Prensa de accionamiento simple compacta con elevadas fuerzas de sujeción con máxima precisión y cuerpo base niquelado
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Corps de base nickelé
Pour une protection optimale contre la corrosion et une gamme d'applications encore plus large - Échelle gravée au laser
Pré-ajustement rapide et précis - Conception extrêmement plate
Pour une exploitation maximale de la zone d’usinage - Broche encapsulée
Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d’entretien - Grande force de serrage
Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage - Plage de serrage étendue
Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur - Fentes de drainage latérales
Pour l'évacuation des copeaux et du fluide de refroidissement - Broche sans jeu, montée sur roulement
Pour une plus grande précision de répétabilité - Large gamme d'applications
Adapté à l’usinage de pièces brutes et finies - Large gamme de mors
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage - Large gamme de mors
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage - Changement de mors avec seulement deux vis
Pour un remplacement rapide et facile des mors - Serrage par traction
Pas de flexion du corps de base - Interface VERO-S
Un large éventail de combinaisons grâce à la conception modulaire VERO-S pour des temps d'équipement encore plus courts.
Options et informations particulières
- Étau à serrage unilatéral extrêmement compact pour l'usinage précis du sixième côté
Avec le nouvel étau SCHUNK KONTEC KSC3-K à serrage à simple action, la série d'étaux à serrage concentrique KSC3, qui connaît un grand succès, s'enrichit d'un nouveau composant élémentaire. Le corps de base des étaux KSC3-K a été complété par une rainure transversale pour le mors fixe. Cela signifie qu'il est désormais possible d'effectuer un usinage précis sur le deuxième côté. En particulier pour les applications multiples, telles que les tours de serrage, des synergies peuvent être réalisées avec des étaux à serrage concentrique et des étaux à serrage simple effet, et les processus peuvent être considérablement accélérés.