arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTH HSK-A 100 MK3x150 Illustration similaire

MTTH HSK-A 100 MK3x150

Fixations de cône Morse avec frein filet

ID 23001931

Delivery time on request
MTTH HSK-A 100 MK3x150, Porte-outils
  • Fixations de cône Morse avec frein filet
  • Gammes: Fixations de cône Morse avec frein filet
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Filetage au diamètre de serrage: M12
  • Cône Morse: MK 3
  • Longueur de projection: 150 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Fixations de cône Morse avec frein filet
Gammes Fixations de cône Morse avec frein filet
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Taille MK MK 3
Filetage pour boulon de serrage G M12
D2 [mm] 40.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 150 mm / 5.9"
L4 [mm] 121.0
Poids [kg] 3.08
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pur la fixation d'outils cône morse avec filetage bloquant conformément à la norme DIN 228A.

Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande