arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-57-4 Illustration similar

PEB 50-57-4

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 1311957

In stock
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Bloc polaire x4
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 230 x 50 x 57 mm
  • Champ de pôles: 4 faces (1 x 4)
  • Filet pôle: M8
  • Poids: 5.2 kg
Longueur [mm] 230.0
Largeur [mm] 50.0
Hauteur [mm] 57.0
Poids [kg] 5.2

Etendue de la livraison
Bloc polaire, vis de fixation