MSC-PS10 300x150
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 422094
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 적층 플레이트
- 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
- 기술: 평행 폴
- 치수: 300 x 150 x 21 mm
- 폴 피치: 3 mm + 1,5 mm
- 중량: 8.1 kg
Specifiche tecniche
| 길이 [mm] | 300.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 150.0 |
| 높이 [mm] | 21.0 |
| 중량 [kg] | 8.1 |
제공 범위
적층 플레이트