arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVP-L30-22 525x500

PVP-L30-22 525x500

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 1358589

Tempo di consegna su richiesta
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque de pôle à 10 directions
  • Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Compatible avec: MFPS-P-A1-L30 525 x 500
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 525 x 500 x 22 mm
  • Pas polaire: 30 mm + 10 mm
  • Poids: 43.2 kg
Longueur [mm] 525.0
Largeur [mm] 500.0
Hauteur [mm] 22.0
Poids [kg] 43.2

Etendue de la livraison
Plaque de pôles, vis de fixation