GPL 160-32-13.5
Barra di posizionamento
ID 430251
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Barra di posizionamento per ganascia grip a gradino con cava a T
- incl. 2 viti di regolazione M8
- Interfaccia 1: W-160
- Dimensioni: 160 x 32 x 13,5 mm
- Peso: 0.43 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 13.5 |
| Height [mm] | 32.0 |
| Bundle | Stück |
| Weight [kg] | 0.43 |
Scope of delivery
Positioning bar