arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPA-PDK 40

SPA-PDK 40

Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard

ID 40108422

Disponibile in magazzino
Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino di posizionamento
  • Per il posizionamento di isole di serraggio, piastre di serraggio e moduli di serraggio
Dati tecnici:
  • Diametro del gambo: 25g6
  • Precisione di ripetibilità: < 0.021 mm
  • Precisione di posizionamento: < 0.049 mm
  • Peso: 0.5 kg
Diâmetro da haste 25g6
Precisão de repetição [mm] < 0.021
Precisão de posicionamento [mm] < 0.049
Peso [kg] 0.5

Escopo de fornecimento
Placa de posicionamento