arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Werkstuksteun

Werkstuksteun

Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Geharde en geslepen werkstuksteunen voor plaatsing van de werkstukken. De werkstuksteunen zijn snel en eenvoudig op de SCHUNK-kleminrichtingen te bevestigen
430223
100.0 mm
11.0 mm
430022
100.0 mm
16.0 mm
430224
100.0 mm
23.0 mm
430023
100.0 mm
25.5 mm
430024
100.0 mm
29.5 mm
430025
125.0 mm
11.0 mm
430026
125.0 mm
16.0 mm
430027
125.0 mm
21.0 mm
430225
125.0 mm
25.0 mm
430028
125.0 mm
26.0 mm