arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWU-1 125-16 Illustrazione simile

GWU-1 125-16

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 430026

Tempo di consegna su richiesta
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Supporti per pezzi – larghezza 125 mm
  • Per il posizionamento dei pezzi
Dati tecnici:
  • Larghezza: 125 mm
  • Altezza: 16 mm
  • Peso: 0.25 kg
Largura [mm] 125.0
Altura [mm] 16.0
Peso [kg] 0.25

Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças