GWU-1 100-25.5
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 430023
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 100 mm
- Para colocação de peças
- Adequado para: KSG 100, KSO 100
- Largura: 100 mm
- Altura: 25.5 mm
- Peso: 0.4 kg
技术细节
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 25.5 |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
1 set of workpiece supports