arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBN-P 160-50-27.5

GBN-P 160-50-27.5

Castanha "pull-down"

ID 430148

Tempo di consegna su richiesta
Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Castanha "pull-down" de precisão
  • Interface 1: W-160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 50 x 27,5 mm
  • Peso: 1.6 kg
Largura [mm] 160.0
Profundidade [mm] 27.5
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 1.6

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação