ROTA NCS 400/6 Z300-KV
Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante
ID 865050
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Mandrini a leva a 6 ganasce
- A tenuta ermetica
- Effetto discendente attivo delle ganasce base
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 7.7 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Ganascia a effetto discendente: 0.3 mm
- Compensazione del pendolo: ± 3 mm
- Forza di serraggio max.: 80 kN
- Forza di azionamento max: 48 kN
- Numero di giri max.: 2000 1/min
- Peso: 150 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 (Z300) |
| Dentatura | Incastro a croce |
| Numero di giri max. [1/min] | 2000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 80.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 48.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.7 |
| Ganascia a effetto discendente [mm] | 0.3 |
| Lunghezza della leva [mm] | 53.5 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
| Compensazione del pendolo [mm] | ± 3 |
| Peso [kg] | 150.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%