arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH plus

KSH plus

Hydraulic clamping force blocks with centric clamping as well as fixed jaw clamping
Morsa idraulica a 2 ganasce di struttura compatta e con una forza di serraggio elevata. Sono disponibili con corsa standard, corsa lunga o ganascia fissa.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Morsa di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
    Consente eccellenti risultati di lavorazione
  • Design ad altezza ridotta
    Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità
  • Contorno esterno ottimizzato
    Per una migliore accessibilità laterale e una caduta ottimale dei trucioli
  • Forma costruttiva quadrata
    Ideale per la lavorazione su 6 lati in due bloccaggi su macchine a 4 assi
  • Grande efficacia del sistema a piani inclinati
    Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio
  • Sistema di lubrificazione ottimizzato
    Forze di serraggio sempre elevate garantite
  • Ganasce base con incastro a croce o profilo dentato di serie
    Gamma di ganasce riportate altamente flessibile
  • Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
    Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata
  • Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
    Garantiscono una lunga durata

Opzioni ed informazioni speciali

  • Serraggio pezzi in spazi ridotti
    Le morse KSH plus idrauliche sono azionate con una pressione di sistema di fino a 120 bar. Bloccano i pezzi in modo preciso in spazi ristretti. L'accesso dell'utensile al pezzo è ottimale grazie alla speciale geometria.
  • A seconda del tipo di applicazione i pezzi vengono serrati in modo centrico o contro una ganascia fissa. Forze enormi di serraggio e una rigidezza elevata del sistema garantiscono un serraggio durevole e sicuro. A scelta, le morse si possono ordinare anche con un sistema di cambio rapido delle ganasce o un sistema di verifica induttivo della posizione delle ganasce.