arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWG 25 Ilustração semelhante

SWG 25

Garra angular

ID 305106

Disponibilidad limitada
Garra angular SWG, Tamanho: 25, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO

  • Ângulo de abertura: 15 °
  • Momento de fechamento: 0.28 Nm
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 54.0
Ângulo de abertura por castanha [°] 15.0
Ângulo fechado por castanha até [°] 7.0
Momento de fechamento [Nm] 0.28
Momento de fechamento gerado pela mola [Nm] 0.08
Peso [kg] 0.035
Peso recomendado da peça [kg] 0.09
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 0.4
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.015
Tempo de abertura [s] 0.02
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 22.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.028
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.05
Comprimento X [mm] 28.0
Largura Y [mm] 12.0
Altura Z [mm] 42.0
Momento Mx máx. [Nm] 0.21
Momento Mz máx. [Nm] 0.21
Força axial máx. Fz máx. [N] 18.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
doppelt beaufschlagte, geführte Kinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
stets integriert mittels Feder und zusätzlich über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich