arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
IPD 80-IOL-M8 图片仅供参考

IPD 80-IOL-M8

感应式位置传感器

ID 1600413

Disponibile in magazzino
感应式位置传感器 IPD, 尺寸: 80

  • 通信类型: IO-链接
  • 电缆接头: M8 连接器,A 编码,4 针
  • 电缆长度: 0.3 m
  • 额定直流电压: 24 V
通信类型 IO-链接
示教功能 是
传感器 LED 显示器 是
最低环境温度 [°C] -10.0
最高环境温度 [°C] 60.0
非线性相对于 E 的百分比 (0-100)* [%] ± 10
非线性相对于 E 的百分比 (5-95)* [%] ± 4.5
可检测的工件差异** [%] 5.0
通信接口 IO-链接
规格 V1.1
传输速度 COM2
端口 等级 A
额定直流电压 [V] 24.0
最小 电压 [V] 18.0
最大电压 [V] 30.0
额定电流 [mA] 20.0
最大合闸电流 [A] 0.1
短路保护 是
极性反转保护 是
响应时间/典型值。开关时间 [ms] 6.7
防护等级 3
重量 [kg] 0.1
外壳材料 不锈钢
有效表面的材料 陶瓷
电缆接头 M8 连接器,A 编码,4 针
电缆长度 [m] 0.3
电缆直径 [mm] 3.1
电缆护套材料 聚氨酯
最小弯曲半径(动态) [mm] 30.1
最小弯曲半径(静态) [mm] 15.5
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
CE/UKCA/UL 是
钻孔乳化液:Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
所列参数适用于标称工作压力 (6 bar)、室温 (23 °C)、“P”点抓取高度(详见对应模块样本章节)及无吹气吹扫工况下。
* 所说的典型平均线性值指包括机械手和传感器的整个系统。
** 与机械手的总行程有关。