FFV Z415-A11
Flangia standard
ID 836061
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z415
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 11
- Cerchio del passo del mandrino: 474 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
- Altezza: 35 mm
- Foro passante: 193 mm
- Peso: 38.6 kg
Specifiche tecniche
| Lato mandrino | Z415 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 474.0 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 235.0 |
| Altezza [mm] | 35.0 |
| Foro passante [mm] | 193.0 |
| Peso [kg] | 38.6 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación