arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBG-W 40-22-8

GBG-W 40-22-8

Ganascia grip

ID 432195

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a presa reversibile
  • Gradino di presa con 3 mm verticale, 5 mm orizzontale
  • Interfaccia 1: W-40-2
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 40 x 22 x 8 mm
  • Peso: 0.04 kg
Larghezza [mm] 40.0
Profondità [mm] 8.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.04

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce