AB H 105 M5
Perno di supporto
Ident.-Nr. 10012132
AB H 105 M5, Perno di supporto Duro
- Altezza H: 10 mm
- Chiave taglia A/F: 8
- Filetto G: M5
- Materiale: Stahl C45
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
| Height H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 8.0 |
| Thread G | M5 |
| Hard | yes |
| Material | Stahl C45 |
| hard | yes |
| Delivery unit | 1 piece |