arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-DW-BRS 400-710

SAT-DW-BRS 400-710

Spalle

ID 431105

Disponibile in magazzino
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Staffa doppia con superfici di serraggio fresate ad altissima precisione e reticolo con fori per dispositivi di serraggio SCHUNK
  • Nuova versione del reticolo con fori con boccole calibrate temprate e inserti filettati Ø12F7/M12
Dati tecnici:
  • Piastra di base: 400 x 400 mm
  • Dimensioni torre: 380 x 160 x 710 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 192 kg
Dimensioni pallet 400 x 400 mm
Peso [kg] 192.0

La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione, senza copertura foro griglia