arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-V 150 유사 그림

OPUS-V 150

중심 폐쇄 실린더

N.º de identificação 823324

클램핑 실린더 표준 버전

제품 특징:
  • 중심 폐쇄 실린더
  • 미디어 공급용 피드 스루: 12.5 mm
기술 데이터:
  • 피스톤 스트로크: 40 mm
  • 피스톤 표면: 157 cm²
  • 40바의 장력: 62 kN
  • 오일 누출률: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • 최대 작동 압력: 70 bar
  • 최대 회전 속도: 6000 1/min
  • 중량: 20 kg
최대 회전 속도 [1/min] 6000.0
피스톤 표면 [cm²] 157.0
피스톤 스트로크 [mm] 40.0
최대 압력 [bar] 70.0
40바의 장력 [kN] 62.0
오일 누출률 [l/min] 1.5
관성의 모멘트 [kgm²] 0.08
중량 [kg] 20.0