arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
THL plus 510 M-B

THL plus 510 M-B

Lunette con cilindro posteriore

ID 825714

Tempo di consegna su richiesta
Lunetta standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Lunetta autocentrante
  • Azionamento idraulico
  • Lubrificazione manuale
  • Rulli di scorrimento sferici
Dati tecnici:
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 85 - 350 mm
  • Max forza di serraggio per rullo: 15 kN
  • Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
  • Precisione di centraggio: < 0.06 mm
  • Precisione di ripetibilità: < 0.01 mm
  • Max. velocità periferica: 565 m/min
  • Peso: 168 kg
Tipo di lubrificazione Lubrificazione manuale
Rulli di scorrimento Sferico
Ø di serraggio min. [mm] 85.0
Ø di serraggio max. [mm] 350.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 8.0
Pressione di esercizio max. [bar] 60.0
Max forza di serraggio per rullo [kN] 15.0
Precisione di centraggio [mm] < 0.06
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.01
Max. velocità periferica [m/min] 565.0
Peso [kg] 168.0