ROTA-G 315-102 C11-GBK
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 815033
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 102 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 8.5 mm
- Passo tra i denti: 5.5 mm
- Forza di serraggio max.: 200 kN
- Coppia max.: 210 Nm
- Numero di giri max.: 3200 1/min
- Peso: 64.5 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-3 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 3200.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 200.0 |
| Coppia max. [Nm] | 210.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 8.5 |
| Passo tra i denti [mm] | 5.5 |
| Peso [kg] | 64.5 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso