arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 500-162 Z460-VP1

ROTA-S plus 500-162 Z460-VP1

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 814350

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 162 mm
  • 스핀들 홀더: Z460
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 12 mm
  • 톱니 피치: 8.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 270 kN
  • 최대 토크: 320 Nm
  • 최대 회전 속도: 1500 1/min
  • 중량: 152 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z460
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 1500.0
Max. upínací síla [kN] 270.0
Max. krouticí moment [Nm] 320.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Rozteč zubů [mm] 8.5
Vlastní hmotnost [kg] 152.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití