arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 315-106 A8-SV60°

ROTA NCE 315-106 A8-SV60°

3-jaw power chuck with through-hole

ID 808046

Scorte limitate
Standard power lathe chucks with through-hole

Product features:
  • Weight-reduced power lathe chuck
  • Through-hole: 106 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.8 mm
  • Piston stroke: 25 mm
  • Max. clamping force: 155 kN
  • Max. actuating force: 58 kN
  • Max. rotational speed: 3500 1/min
  • Weight: 40.3 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 3500.0
Forza di serraggio max. [kN] 155.0
Forza di azionamento max [kN] 58.0
Corsa/griffa [mm] 5.8
Corsa del pistone (H) [mm] 25.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.465
Peso [kg] 40.3

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso