ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°
관통 구멍 및 원심력 보상이 있는 파워 선반 척
ID 854050
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- Centrifugal force compensation system
- 관통 구멍: 160 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 8 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 최대 클램핑 포스: 200 kN
- 최대 구동력: 75 kN
- 최대 회전 속도: 2200 1/min
- 중량: 170 kg
Specifiche tecniche
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 15 (Z380) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 200.0 |
| 最大启动力 [kN] | 75.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 6.1 |
| 重量 [kg] | 170.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册