arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO 165 A5-SV90°

ROTA NCO 165 A5-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856001

요청 시 배송 시간
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.4 mm
  • Zuigerslag: 24 mm
  • Max. opspankracht: 72 kN
  • Max. bedieningskracht: 30 kN
  • Max. draaisnelheid: 6000 1/min
  • Gewicht: 13 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 5
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 6000.0
Max. Spannkraft [kN] 72.0
Max. Betätigungskraft [kN] 30.0
Hub/Backe [mm] 6.4
Kolbenhub (H) [mm] 24.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.04
Eigenmasse [kg] 13.0

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones