arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 315 A8-KV

ROTA NCO 315 A8-KV

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856036

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 13 mm
  • Corsa del pistone: 40 mm
  • Forza di serraggio max.: 190 kN
  • Forza di azionamento max: 90 kN
  • Numero di giri max.: 3600 1/min
  • Peso: 66 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 3600.0
Forza di serraggio max. [kN] 190.0
Forza di azionamento max [kN] 90.0
Corsa/griffa [mm] 13.0
Corsa del pistone (H) [mm] 40.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.86
Peso [kg] 66.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso