arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC-5X

KSC-5X

5-axis vise
Centric clamping vise for flexible 5-axis machining

Avantages - Vos bénéfices

  • Conception modulaire KSC3
    Une gamme extrêmement large de mors système et rapportés, unique sur le marché
  • Accessibilité optimale
    Permet d’usiner la pièce sur cinq faces
  • Broche en haut
    La force de serrage totale est appliquée directement sur la pièce à usiner.
  • Longue course de serrage de base en standard
    Vaste gamme d’applications sans extensions supplémentaires
  • Plage de serrage expansible
    Permet le serrage de différentes longueurs de pièces
  • Système à changement rapide de broche
    Ajustement rapide et facile aux nouvelles tâches de serrage
  • Grande force de serrage
    Pour un serrage fiable sans pré-serrage
  • Manipulation simple
    Désassemblage et nettoyage rapides
  • Interface intégrée NSE3 et GFD
    Minimisation des durées d'équipement Possibilité de combinaison flexible avec le grand système de bridage au point zéro

Options et informations particulières

  • Étau à serrage concentrique à 5 axes avec une gamme unique de mors de système et de mors rapportés
    Le nouveau KSC-5X élargit la gamme éprouvée de serreurs à 5 axes avec un puissant étau à serrage concentrique pour les besoins les plus exigeants. Les mors de base hauts sont disponibles en trois hauteurs différentes et assurent une excellente accessibilité à la broche de machine. Cela permet un usinage précis, même pour des pièces complexes. Un véritable argument de vente unique : La gamme de systèmes et de mors rapportés KSC3, qui est unique sur le marché et confère au KSC-5X une flexibilité maximale. Le serreur peut être rapidement et facilement adapté à de nouvelles fonctions de serrage en étant combiné avec un système à changement rapide de broche. Grâce à l'interface de système de bridage au point zéro, le serreur peut être combiné de manière optimale avec le grand système modulaire NSE3 et GFD afin de réduire considérablement les temps d'équipement sur les machines-outils.