SHB 165
Morsetti riportati a gradino rigidi
ID 121101
SHB 165, Morsetti riportati a gradino rigidi
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 14.0 |
| Larghezza B [mm] | 30.0 |
| Altezza H [mm] | 46.0 |
| Lunghezza L [mm] | 79.7 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 11.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 16.6 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 22.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 22.0 |
| Vite | M10 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 1.3 |