SZA-ST 31-1
Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
ID 175104
SZA-ST 31-1, Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Specifiche tecniche
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 45.0 |
| Výška H [mm] | 50.0 |
| Délka L [mm] | 120.9 |
| Upínací hloubka T [mm] | 40.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 28.0 |
| Šrouby | M16 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 3.3 |