MEQ3 200-2
高度拓展模块
ID 1337153
标准高度拓展模块
产品特性:
产品特性:
- 双路夹持模块 NSE3 138 的顶部
- 底部双向定位销 SPx 40
- 增压功能
- 尺寸: 399 (424) x 160 x 199 mm
- 下拉力: 16 kN
- 下拉力,带增压: 56 kN
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 54.8 kg
Specifiche tecniche
| Longitud [mm] | 418.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 160.0 |
| Fuerza de retracción: [kN] | 16.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 56.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 54.8 |
Material suministrado
Extensión en altura de módulos, perno de sujeción para la extensión en altura de módulos, soporte de carga, boquilla de sellado, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción para paleta