arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPC-ASM 36 图片仅供参考

SPC-ASM 36

夹持销

ID 471616

Disponibile in magazzino
标准定位销

产品特性:
  • 直接夹持定位销
  • 定位销
  • 不锈钢
技术参数:
  • Max. Ausgleichshöhe: 11 mm
  • 夹紧力 M10: 35 kN
  • 夹紧力 M12: 50 kN
  • 重量: 0.3 kg
夹紧力 M10 [kN] 35.0
夹紧力 M12 [kN] 50.0
材料 不锈钢
变型 定位销
重量 [kg] 0.3

标配范围
直接定位销、紧固螺钉