arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø25 Ø18 KD Illustrazione simile

GZB-S Ø25 Ø18 KD

Bussole di riduzione, a tenuta stagna

ID 207871

Scorte limitate
GZB-S Ø25 Ø18 KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
  • A tenuta stagna
  • Diametro di serraggio: 18 mm
  • Diametro esterno: 25 mm
  • Lunghezza: 54.5 mm
技术 中间套管,防冷却液
系列 GZB-S KD
刀具夹持接口 GZB-S Ø 25 KD
夹持直径 D1 18 mm
外径 D2 25 mm
D3 [mm] 29.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 54,5 mm / 2.1"
伸出长度 L1 [mm] 54.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
防冷却剂
标准长度

型号
防冷却剂

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计