arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø32 Ø13 KD Ilustração semelhante

GZB-S Ø32 Ø13 KD

Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 20027597

Prazo de entrega mediante consulta
GZB-S Ø32 Ø13 KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
  • A tenuta stagna
  • Diametro di serraggio: 13 mm
  • Diametro esterno: 32 mm
  • Lunghezza: 60.5 mm
Tecnologia Bussole di riduzione, a tenuta stagna
Serie GZB-S KD
Attacco portautensile GZB-S Ø 32 KD
Diametro di serraggio D1 13 mm
Diametro esterno D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60,5 mm / 2.4"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
A tenuta stagna

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta