arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80 图片仅供参考

TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80

液压刀柄

ID 206576

TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 刀具夹持接口: HSK-F 63
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 不包括驱动扳手
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO E compact
Rozhraní upínače nástrojů HSK-F 63
Norma upínače držáku DIN 69893-6
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 48.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 54.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.4
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69893-6

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání