arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO SVL-20 Ø12x150 Illustration similaire

TENDO SVL-20 Ø12x150

Extensions hydrauliques

ID 206304

Scorte limitate
TENDO SVL-20 Ø12x150, Extensions hydrauliques
  • TENDO SVL
  • Diamètre de serrage: 12 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 20 mm
  • Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 90 Nm


Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Extensions hydrauliques
Gammes TENDO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 25.0
D5 20 mm
D6 [mm] 21.0
Longueur totale L [mm] 150.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.0
G M6
Couple de rotation min. [Nm] 90.0
Poids [kg] 0.45

Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vitesse max.
10 000 tr/min

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande