TENDO SVL-20 Ø16x150
Prolunghe a espansione idraulica
ID 206305
TENDO SVL-20 Ø16x150, Prolunghe a espansione idraulica
Non include la chiave di attuazione
- TENDO SVL
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
- Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 165 Nm
Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
| Technology | Prolunghe a espansione idraulica |
|---|---|
| Series | TENDO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 27.5 |
| D3 [mm] | 31.5 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 25.0 |
| Overall length L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 59.1 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 165.0 |
| Weight [kg] | 0.45 |
Run-out accuracy
< 0.006 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Max. speed limit
10,000 RPM
Scope of delivery
Does not include an actuation key
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request