arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO SVL-20 Ø8x150 Illustrazione simile

TENDO SVL-20 Ø8x150

Prolunghe a espansione idraulica

ID 206302

Scorte limitate
TENDO SVL-20 Ø8x150, Prolunghe a espansione idraulica
  • TENDO SVL
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
  • Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 23 Nm


Non include la chiave di attuazione
Technology Hydraulic Extensions
Series TENDO SVL
Toolholder interface SVL-20
Clamping diameter D1 8 mm
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 25.0
D5 20 mm
D6 [mm] 16.0
Overall length L [mm] 150.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.3
L5 [mm] 100.0
G M5
Min. torque [Nm] 23.0
Weight [kg] 0.45

Run-out accuracy
< 0.006 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Max. speed limit
10,000 RPM

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request