arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TCU-P-160-3-OV 图片仅供参考

TCU-P-160-3-OV

ID 324847

公差补偿装置 TCU-P, 尺寸: 160, 无锁定, 直接连接至*: PGN-plus 160

  • 力 Fd 最大: 4300 N
Vergrendelend zonder vergrendeling
Hardheid van het elastomeer [Shore] 68.0
Uitwijking X [°] ± 1
Uitwijking Y [°] ± 2
Uitwijking Z [°] ± 1.5
Gewicht [kg] 0.55
Min. omgevingstemperatuur [°C] -10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Max. kracht Fz [N] 4300.0
Directe aansluiting op* PGN-plus 160
Lengte X [mm] 72.0
Breedte Y [mm] 125.0
Moment Mx max. [Nm] 160.0
Moment My max. [Nm] 70.0
Moment Mz max. [Nm] 120.0
* ook geschikt voor andere grijpers met hetzelfde schroefschema

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

モニター
マグネットスイッチで

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

材質
エラストマー材

ハウジング
アルミ合金

納品内容
ロボット側取付けネジ

保証
24 カ月