arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 16 P HSK-A 63x100 類似のイラスト

ER 16 P HSK-A 63x100

ER 精密コレットチャック

ID 1349225

Plazo de entrega bajo petición
ER 16 P HSK-A 63x100, ツールホルダー
  • ER 精密コレットチャック
  • シリーズ: ER 精密コレットチャック
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ER 精密コレットチャック
シリーズ ER 精密コレットチャック
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
ER クランプのサイズ ER 16
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 28.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
突出長さ L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 74.0
G M11x1
重量 [kg] 1.06
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。