arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51 類似のイラスト

AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51

円錐形スレッドシャンクのアダプター

ID 23005021

Tempo di consegna su richiesta
AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51, ツールホルダー
  • 円錐形スレッドシャンクのアダプター
  • シリーズ: 円錐形スレッドシャンクのアダプター
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径ねじ溝: M10
  • 突出長さ: 51 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
テクノロジー 円錐形スレッドシャンクのアダプター
シリーズ 円錐形スレッドシャンクのアダプター
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
締め付けボルト G M10
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 23.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.71
冷却剤対応 あり

バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用

振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。