ER 16 HSK-A 100x200
ER 筒夹
ID 23002354
ER 16 HSK-A 100x200, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 突出长度: 200 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Tamanho de fixação ER | ER 16 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 200 mm / 7.9" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 171.0 |
| G | M11x1 |
| Peso [kg] | 2.87 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta