ER 16 Mini SK 40x70
Mandrin à pince ER Mini
ID 1367374
ER 16 Mini SK 40x70, Porte-outils
- Mandrin à pince ER Mini
- Gammes: Mandrin à pince ER Mini
- Interface de porte-outils: SK 40
- Longueur de projection: 70 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin à pince ER Mini |
|---|---|
| Gammes | Mandrin à pince ER Mini |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Taille de serrage ER | ER 16 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 70 mm / 2.8" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 18.0 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M11x1 |
| Poids [kg] | 1.0 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande